Danfoss logo
077B_single UL side_B02

온도 조절기, B52

077B5271

온상 컷인 [°C]: 8.9, 온상 컷아웃 [°C]: -9.5, 냉상 컷인 [°C]: 2.5, 냉상 컷아웃 [°C]: -20, 모세관 길이 [mm]: 800

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEENo
Material DescriptionThermostat 077B52, 6-36 amp
Product lineAppliance Controls
REACH 후보 목록 물질No
UL markYes
냉상 컷아웃 [°C]-20.0 °C
냉상 컷인 [°C]2.5 °C
단자6,3 x 0,8 mm All
모세관 길이 [mm]800 mm
다음의 기능 포함:
값
승인BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
압력 기준 조정 [mm Hg]760 mmHg
온상 컷아웃 [°C]-9.5 °C
온상 컷인 [°C]8.9 °C
유형 명칭With large diff. and automaticdefrost and aux. contact
제품 용도Refrig.w.automatic defrost
제품 유형B52
제품군기계식 냉동 제어 장치
제품명온도 조절기
조정위치냉상
주변 온도 범위 [°C] [최대]65 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-25 °C
포장 형식인더스트리얼 팩
포장수량의 유형90 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량95 그램
순중량90 그램
다음의 기능 포함:
값
Volume23.617 리터
EAN/UPC5702424588540