Danfoss logo
077B_single UL side_B02

온도 조절기, B5

077B5033

제품 유형: B5, 온상 컷인 [°C]: 6.3, 온상 컷아웃 [°C]: -5.3, 냉상 컷인 [°C]: 3.5, 냉상 컷아웃 [°C]: -9.4, 모세관 길이 [mm]: 900

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
In scope of WEEENo
Material DescriptionThermostat 077B5, 6-36 amp
Product lineAppliance Controls
REACH 후보 목록 물질No
UL markYes
냉상 컷아웃 [°C]-9.4 °C
냉상 컷인 [°C]3.5 °C
단자단자 4 싱글6,3 x 0,8 mm All
모세관 길이 [mm]900 mm
다음의 기능 포함:
값
승인BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
압력 기준 조정 [mm Hg]760 mmHg
온상 컷아웃 [°C]-5.3 °C
온상 컷인 [°C]6.3 °C
유형 명칭With large differential andautomatic defrost
제품 용도냉장고, 자동 제상 포함
제품 유형B5
제품군기계식 냉동 제어 장치
제품명온도 조절기
조정위치냉상
주변 온도 범위 [°C] [최대]65 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-25 °C
포장 형식인더스트리얼 팩
포장수량의 유형100 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량79 그램
순중량74 그램
Volume0.236 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715162878682
Proposition 65No significant risk