Danfoss logo
077B_single UL side_B4

온도 조절기, B4

077B4047

제품 유형: B4, 유형 명칭: 표준형 온도 조절기, 제품 용도: 냉동고; 수동 제상 포함, 온상 컷인 [°C]: -4, 온상 컷아웃 [°C]: -13, 냉상 컷아웃 [°C]: -22, 냉상 컷아웃 [°C]: -22, 모세관 길이 [mm]: 1000

제품 사양

다음의 기능 포함:
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEENo
Material DescriptionThermostat 077B4, 6-36 amp
Product lineAppliance Controls
REACH 후보 목록 물질No
UL markYes
냉상 제상 [°C]6.0 °C
냉상 컷아웃 [°C]-22.0 °C
냉상 컷인 [°C]-11.0 °C
단자6,3 x 0,8 mm All
대용 댄포스 코드1 (서비스)077B4047
모세관 길이 [mm]1000 mm
다음의 기능 포함:
서비스형 온도 조절기077B4019077B4020077B4021077B4032077B4040077B4043077B4047077B4048077B4049077B4052077B4058077B4059077B4064077B4067077B4070077B4071077B4074077B4077077B4080077B4088
승인BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
압력 기준 조정 [mm Hg]760 mmHg
온상 제상 [°C]6.0 °C
온상 컷아웃 [°C]-13.0 °C
온상 컷인 [°C]-4.0 °C
유형 명칭표준형 온도 조절기
제품 용도냉동고수동 제상 포함
제품 유형B4
제품군기계식 냉동 제어 장치
제품명온도 조절기
조정위치
주변 온도 범위 [°C] [최대]65 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-25 °C
포장 형식인더스트리얼 팩
포장수량의 유형80 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.096 킬로그램
순중량0.09 킬로그램
다음의 기능 포함:
Volume0.309 입방데시미터
EAN/UPC5702424012205