Danfoss logo
077B_single UL side_B02

온도 조절기, B62

077B3695

제품 유형: B62, 제품 용도: 냉동고, 온상 컷인 [°C]: 3, 온상 컷아웃 [°C]: -5, 냉상 컷아웃 [°C]: -12, 냉상 컷아웃 [°C]: -12, 모세관 길이 [mm]: 1100

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionThermostat 077B62, 6-36 amp
Product lineAppliance Controls
냉상 컷아웃 [°C]-12.0 °C
냉상 컷인 [°C]3.0 °C
단자6,3 x 0,8 mm All
모세관 길이 [mm]1100 mm
밀폐형 차단 장치 (EBD)077R0379 ref. 1
승인BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
압력 기준 조정 [mm Hg]760 mmHg
온상 컷아웃 [°C]-5.0 °C
다음의 기능 포함:
값
온상 컷인 [°C]3.0 °C
유형 명칭With constant cut-in,automatic defrost and aux.cont
제품 용도냉동고
제품 유형B62
제품군기계식 냉동 제어 장치
제품명온도 조절기
조정위치냉상
주변 온도 범위 [°C] [최대]65 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-25 °C
포장 형식인더스트리얼 팩
포장수량의 유형90 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량94.2 그램
순중량89.2 그램
다음의 기능 포함:
값
Volume0.262 리터
EAN/UPC5715255224969