Danfoss logo
077B_single UL side_B02

온도 조절기, B6

077B3683

제품 유형: B6, 온상 컷인 [°C]: 4, 온상 컷아웃 [°C]: -11, 냉상 컷아웃 [°C]: -22, 냉상 컷아웃 [°C]: -22, 모세관 길이 [mm]: 825

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
In scope of WEEENo
Material DescriptionThermostat 077B6, 6-36 amp
Product lineAppliance Controls
REACH 후보 목록 물질No
UL markYes
냉상 컷아웃 [°C]-22.0 °C
냉상 컷인 [°C]4.0 °C
단자6,3 x 0,8 mm All
다음의 기능 포함:
값
모세관 길이 [mm]825 mm
승인BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
압력 기준 조정 [mm Hg]760 mmHg
온상 컷아웃 [°C]-11.0 °C
온상 컷인 [°C]4.0 °C
유형 명칭With constant cut-in temperat.and automatic defrost
제품 용도Refrig.w.automatic defrost
제품 유형B6
제품군기계식 냉동 제어 장치
제품명온도 조절기
조정위치냉상
포장 형식인더스트리얼 팩
포장수량의 유형100 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량89 그램
순중량84 그램
다음의 기능 포함:
값
Volume0.236 리터
EAN/UPC5715162686867