Danfoss logo
077B_single UL side_B02

온도 조절기, B62

077B3679

제품 유형: B62, 온상 컷인 [°C]: 3.5, 온상 컷아웃 [°C]: -11, 냉상 컷아웃 [°C]: -26, 냉상 컷아웃 [°C]: -26, 모세관 길이 [mm]: 900

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEENo
Material DescriptionThermostat 077B62, 6-36 amp
Product lineAppliance Controls
REACH 후보 목록 물질No
UL markYes
냉상 컷아웃 [°C]-26.0 °C
냉상 컷인 [°C]3.5 °C
단자6,3 x 0,8 mm All
모세관 길이 [mm]900 mm
다음의 기능 포함:
값
승인BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
압력 기준 조정 [mm Hg]760 mmHg
온상 컷아웃 [°C]-11.0 °C
온상 컷인 [°C]3.5 °C
유형 명칭With constant cut-in temperat.aut. defrost and aux. contact
제품 용도Refrig.w.automatic defrost
제품 유형B62
제품군기계식 냉동 제어 장치
제품명온도 조절기
조정위치온
주변 온도 범위 [°C] [최대]65 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-25 °C
포장 형식인더스트리얼 팩
포장수량의 유형100 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량90 그램
순중량85 그램
다음의 기능 포함:
값
Volume0.309 리터
EAN/UPC5702424644390