Danfoss logo
077B_single UL side_B02

온도 조절기, B6

077B3606

제품 유형: B6, 온상 컷인 [°C]: 5, 온상 컷아웃 [°C]: -13.1, 냉상 컷아웃 [°C]: -28.9, 냉상 컷아웃 [°C]: -28.9, 모세관 길이 [mm]: 1300

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceYes
In scope of WEEENo
Material DescriptionThermostat 077B6, 6-36 amp
Product lineAppliance Controls
REACH 후보 목록 물질No
냉상 컷아웃 [°C]-28.9 °C
냉상 컷인 [°C]5.0 °C
단자단자 4 싱글6,3 x 0,8 mm All
모세관 길이 [mm]1300 mm
밀폐형 차단 장치 (EBD)077R0379 ref. 1
승인BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
압력 기준 조정 [mm Hg]760 mmHg
다음의 기능 포함:
값
온상 컷아웃 [°C]-13.1 °C
온상 컷인 [°C]5.0 °C
유형 명칭With constant cut-in temperat.and automatic defrost
제품 용도Refrig.w.automatic defrost
제품 유형B6
제품군기계식 냉동 제어 장치
제품명온도 조절기
조정위치중간
주변 온도 범위 [°C] [최대]65 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-25 °C
중간 컷아웃 [°C]-21.0 °C
중간 컷인 [°C]5.0 °C
포장 형식인더스트리얼 팩
포장수량의 유형90 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.085 킬로그램
순중량0.08 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume0.309 입방데시미터
EAN/UPC5702428894500