Danfoss logo
077B_single UL side_B20_EBD

온도 조절기, B20

077B2833

제품 유형: B20, 온상 컷인 [°C]: -15, 온상 컷아웃 [°C]: -21, 냉상 컷아웃 [°C]: -29, 냉상 컷아웃 [°C]: -29, 모세관 길이 [mm]: 2400

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
In scope of WEEENo
Material DescriptionThermostat 077B20, 6-36 amp
Product lineAppliance Controls
REACH 후보 목록 물질No
UL markYes
냉상 신호 컷인 [°C]-17.0 °C
냉상 컷아웃 [°C]-29.0 °C
냉상 컷인 [°C]-22.5 °C
단자6,3 x 0,8 mm All
모세관 길이 [mm]2400 mm
밀폐형 차단 장치 (EBD)077R0379 ref. 1
다음의 기능 포함:
값
승인BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
압력 기준 조정 [mm Hg]760 mmHg
온상 신호 디퍼렌셜 [°C]4.0 °C
온상 컷아웃 [°C]-21.0 °C
온상 컷인 [°C]-15.0 °C
유형 명칭With signal contact, cuttingin on rising temperature
제품 용도Freezer
제품 유형B20
제품군기계식 냉동 제어 장치
제품명온도 조절기
조정위치온
주변 온도 범위 [°C] [최대]65 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-25 °C
포장 형식인더스트리얼 팩
포장수량의 유형60 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량109 그램
순중량99 그램
다음의 기능 포함:
값
Volume0.394 리터
EAN/UPC5715255124436