Danfoss logo
077B_single UL side_B20_EBD

온도 조절기, B20

077B2825

제품 유형: B20, 제품 용도: 냉동고, 능동 알람 포함, 온상 컷인 [°C]: -15, 온상 컷아웃 [°C]: -20.5, 냉상 컷아웃 [°C]: -30, 냉상 컷아웃 [°C]: -30, 모세관 길이 [mm]: 1000

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEENo
Material DescriptionThermostat 077B20, 6-36 amp
Product lineAppliance Controls
REACH 후보 목록 물질No
UL markYes
냉상 신호 컷인 [°C]-18.0 °C
냉상 컷아웃 [°C]-30.0 °C
냉상 컷인 [°C]-23.0 °C
단자6,3 x 0,8 mm All
모세관 길이 [mm]1000 mm
다음의 기능 포함:
값
승인BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
압력 기준 조정 [mm Hg]740 mmHg
온상 신호 컷인 [°C]-10.9 °C
온상 컷아웃 [°C]-20.5 °C
온상 컷인 [°C]-15.0 °C
유형 명칭With signal contact, cuttingin on rising temperature
제품 용도냉동고, 능동 알람 포함
제품 유형B20
제품군기계식 냉동 제어 장치
제품명온도 조절기
조정위치냉상
주변 온도 범위 [°C] [최대]65 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-25 °C
포장 형식인더스트리얼 팩
포장수량의 유형100 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량83 그램
순중량77 그램
다음의 기능 포함:
값
Volume0.309 리터
EAN/UPC5702424504632