온도 조절기, B20
077B2020
제품 유형: B20, 유형 명칭: 표준형 온도 조절기, 제품 용도: 냉동고, 능동 알람 포함, 온상 컷인 [°C]: -15, 온상 컷아웃 [°C]: -23, 냉상 컷아웃 [°C]: -32, 냉상 컷아웃 [°C]: -32, 모세관 길이 [mm]: 800
077B2020
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | Thermostat 077B20, 6-36 amp |
| Product line | Appliance Controls |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| UL mark | Yes |
| 냉상 신호 컷인 [°C] | -18.4 °C |
| 냉상 컷아웃 [°C] | -32.0 °C |
| 냉상 컷인 [°C] | -22.0 °C |
| 단자 | 6,3 x 0,8 mm All |
| 모세관 길이 [mm] | 800 mm |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 승인 | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| 압력 기준 조정 [mm Hg] | 760 mmHg |
| 온상 신호 디퍼렌셜 [°C] | 3.0 °C |
| 온상 컷아웃 [°C] | -23.0 °C |
| 온상 컷인 [°C] | -15.0 °C |
| 유형 명칭 | 표준형 온도 조절기 |
| 제품 용도 | 냉동고, 능동 알람 포함 |
| 제품 유형 | B20 |
| 제품군 | 기계식 냉동 제어 장치 |
| 제품명 | 온도 조절기 |
| 조정위치 | 온 |
| 주변 온도 범위 [°C] [최대] | 65 °C |
| 주변 온도 범위 [°C] [최소] | -25 °C |
| 포장 형식 | 인더스트리얼 팩 |
| 포장수량의 유형 | 100 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.083 킬로그램 |
| 순중량 | 0.073 킬로그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Volume | 0.236 리터 |
| EAN/UPC | 5702424002121 |