Danfoss logo
077B_single UL side_B0

온도 조절기, B0

077B1808

제품 유형: B0, 온상 컷인 [°C]: 11.5, 온상 컷아웃 [°C]: 8.3, 냉상 컷인 [°C]: -0.5, 냉상 컷아웃 [°C]: -2.5, 모세관 길이 [mm]: 1450

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Product lineAppliance Controls
냉상 컷아웃 [°C]-2.5 °C
냉상 컷인 [°C]-0.5 °C
단자6,3 x 0,8 mm All
모세관 길이 [mm]1450 mm
밀폐형 차단 장치 (EBD)077R0379 ref. 1
승인BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
압력 기준 조정 [mm Hg]760 mmHg
온상 컷아웃 [°C]8.3 °C
다음의 기능 포함:
값
온상 컷인 [°C]11.5 °C
유형 명칭Without additional function
제품 용도BEER DISPENSER
제품 유형B0
제품군기계식 냉동 제어 장치
제품명온도 조절기
조정위치냉상
주변 온도 범위 [°C] [최대]65 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-25 °C
포장 형식인더스트리얼 팩
포장수량의 유형70 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량99 그램
순중량92 그램
다음의 기능 포함:
값
Volume0.337 리터
EAN/UPC5715255224891