Danfoss logo
077B_single UL side_B0

온도 조절기, B0

077B1801

제품 유형: B0, 제품 용도: 냉동고, 알람 미포함, 온상 컷인 [°C]: -22, 온상 컷아웃 [°C]: -27, 냉상 컷인 [°C]: -33, 냉상 컷아웃 [°C]: -40, 모세관 길이 [mm]: 1000

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Product lineAppliance Controls
REACH 후보 목록 물질No
냉상 컷아웃 [°C]-40.0 °C
냉상 컷인 [°C]-33.0 °C
단자단자 4 싱글6,3 x 0,8 mm All
동일제품077B1743
모세관 길이 [mm]1000 mm
밀폐형 차단 장치 (EBD)077R0379 ref. 1
승인BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
다음의 기능 포함:
값
압력 기준 조정 [mm Hg]737 mmHg
온상 컷아웃 [°C]-27.0 °C
온상 컷인 [°C]-22.0 °C
유형 명칭Without additional functional
제품 용도냉동고, 알람 미포함
제품 유형B0
제품군기계식 냉동 제어 장치
제품명온도 조절기
조정위치온
주변 온도 범위 [°C] [최대]65 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-25 °C
포장 형식인더스트리얼 팩
포장수량의 유형90 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량85 그램
순중량81 그램
다음의 기능 포함:
값
Volume0.262 리터
EAN/UPC5715255091233