Danfoss logo
077B_single UL side_B0

온도 조절기, B0

077B1799

제품 유형: B0, 제품 용도: 냉동고, 온상 컷인 [°C]: -1.7, 온상 컷아웃 [°C]: -7.7, 냉상 컷인 [°C]: -8.8, 냉상 컷아웃 [°C]: -16.7, 모세관 길이 [mm]: 1300

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
In scope of WEEENo
Material DescriptionThermostat 077B0, 8-40 amp
Product lineAppliance Controls
REACH 후보 목록 물질No
냉상 컷아웃 [°C]-16.7 °C
냉상 컷인 [°C]-8.8 °C
단자단자 4 싱글6,3 x 0,8 mm All
모세관 길이 [mm]1300 mm
승인BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
압력 기준 조정 [mm Hg]700 mmHg
다음의 기능 포함:
값
온상 제상 [°C]3.1 °C
온상 컷아웃 [°C]-7.7 °C
온상 컷인 [°C]-1.7 °C
유형 명칭Without additional function
제품 용도냉동고
제품 유형B0
제품군기계식 냉동 제어 장치
제품명온도 조절기
조정위치냉상
주변 온도 범위 [°C] [최대]65 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-25 °C
포장 형식인더스트리얼 팩
포장수량의 유형90 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량89 그램
순중량84 그램
다음의 기능 포함:
값
Volume0.262 리터
EAN/UPC5715255040965