Danfoss logo
077B_single UL side_B0

온도 조절기, B0

077B1783

제품 유형: B0, 온상 컷인 [°C]: 15, 온상 컷아웃 [°C]: 10.5, 냉상 컷인 [°C]: 10, 냉상 컷아웃 [°C]: 4.5, 모세관 길이 [mm]: 778

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markYes
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
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Product lineAppliance Controls
REACH 후보 목록 물질No
UL markYes
냉상 컷아웃 [°C]4.5 °C
냉상 컷인 [°C]10.0 °C
단자단자 4 싱글6,3 x 0,8 mm All
모세관 길이 [mm]778 mm
다음의 기능 포함:
값
밀폐형 차단 장치 (EBD)077R0379 ref. 1
승인BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
압력 기준 조정 [mm Hg]737 mmHg
온상 컷아웃 [°C]10.5 °C
온상 컷인 [°C]15.0 °C
유형 명칭Without additional function
제품 용도Water coolers
제품 유형B0
제품군기계식 냉동 제어 장치
제품명온도 조절기
조정위치냉상
주변 온도 범위 [°C] [최대]65 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-25 °C
포장 형식인더스트리얼 팩
포장수량의 유형90 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량79 그램
순중량74 그램
Volume0.262 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715162734889
Proposition 65No significant risk