Danfoss logo
077B_single UL side_B0

온도 조절기, B0

077B1781

제품 유형: B0, 온상 컷인 [°C]: 10.8, 온상 컷아웃 [°C]: 6.5, 냉상 컷인 [°C]: 5, 냉상 컷아웃 [°C]: 0, 모세관 길이 [mm]: 1220

제품 사양

다음의 기능 포함:
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
In scope of WEEENo
Material DescriptionThermostat 077B0, 8-40 amp
Product lineAppliance Controls
REACH 후보 목록 물질No
UL markYes
냉상 컷아웃 [°C]0.0 °C
냉상 컷인 [°C]5.0 °C
단자6,3 x 0,8 mm All
모세관 길이 [mm]1220 mm
밀폐형 차단 장치 (EBD)077R0379 ref. 1
승인BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
다음의 기능 포함:
압력 기준 조정 [mm Hg]760 mmHg
온상 컷아웃 [°C]6.5 °C
온상 컷인 [°C]10.8 °C
유형 명칭Without additional function
제품 용도Ice maker
제품 유형B0
제품군기계식 냉동 제어 장치
제품명온도 조절기
조정위치중간
주변 온도 범위 [°C] [최대]65 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-25 °C
중간 컷아웃 [°C]3.0 °C
중간 컷인 [°C]7.6 °C
포장 형식인더스트리얼 팩
포장수량의 유형66 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량102 그램
순중량82 그램
Volume0.358 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5715162706664
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens