Danfoss logo
077B_single UL side_B0

온도 조절기, B0

077B1663

제품 유형: B0, 제품 용도: 보틀 쿨러, 온상 컷인 [°C]: 9.2, 온상 컷아웃 [°C]: 3.8, 냉상 컷인 [°C]: 3.3, 냉상 컷아웃 [°C]: -3.3, 모세관 길이 [mm]: 450

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceYes
In scope of WEEENo
Material DescriptionThermostat 077B0, 8-40 amp
Product lineAppliance Controls
REACH 후보 목록 물질No
냉상 컷아웃 [°C]-3.3 °C
냉상 컷인 [°C]3.3 °C
단자6,3 x 0,8 mm All
모세관 길이 [mm]450 mm
밀폐형 차단 장치 (EBD)077R0379 ref. 1
승인BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
다음의 기능 포함:
값
압력 기준 조정 [mm Hg]760 mmHg
온상 컷아웃 [°C]3.8 °C
온상 컷인 [°C]9.2 °C
유형 명칭Without additional function
제품 용도보틀 쿨러
제품 유형B0
제품군기계식 냉동 제어 장치
제품명온도 조절기
조정위치냉상
주변 온도 범위 [°C] [최대]65 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-25 °C
포장 형식인더스트리얼 팩
포장수량의 유형80 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.076 킬로그램
순중량0.07 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume0.309 입방데시미터
EAN/UPC5702428973007