Danfoss logo
077B_single UL side_B4

온도 조절기, B045

077B1473

온상 컷인 [°C]: 5, 온상 컷아웃 [°C]: 1, 모세관 길이 [mm]: 600

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
In scope of WEEENo
Material DescriptionThermostat 077B045, 6-36 amp
Product lineAppliance Controls
REACH 후보 목록 물질No
UL markYes
고정 설정가능
단자6,3 x 0,8 mm All
모세관 길이 [mm]600 mm
다음의 기능 포함:
값
승인BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
압력 기준 조정 [mm Hg]737 mmHg
온상 컷아웃 [°C]1.0 °C
온상 컷인 [°C]5.0 °C
유형 명칭With fixed settings
제품 용도Water coolers
제품 유형B045
제품군기계식 냉동 제어 장치
제품명온도 조절기
조정위치Fixed
포장 형식인더스트리얼 팩
포장수량의 유형100 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량74 그램
순중량70 그램
다음의 기능 포함:
값
Volume0.236 리터
EAN/UPC5715162696460