Danfoss logo
077B_single UL side_B4

온도 조절기, B045

077B1472

온상 컷인 [°C]: 11, 온상 컷아웃 [°C]: 6.5, 모세관 길이 [mm]: 450

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEENo
Material DescriptionThermostat 077B045, 6-36 amp
Product lineAppliance Controls
REACH 후보 목록 물질No
UL markYes
고정 설정가능
단자단자 4 싱글6,3 x 0,8 mm All
모세관 길이 [mm]450 mm
승인BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
다음의 기능 포함:
값
압력 기준 조정 [mm Hg]760 mmHg
온상 컷아웃 [°C]6.5 °C
온상 컷인 [°C]11.0 °C
유형 명칭With fixed settings
제품 용도Water coolers
제품 유형B045
제품군기계식 냉동 제어 장치
제품명온도 조절기
조정위치Fixed
주변 온도 범위 [°C] [최대]65 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-25 °C
포장 형식인더스트리얼 팩
포장수량의 유형90 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량75 그램
순중량70 그램
다음의 기능 포함:
값
Volume0.262 리터
EAN/UPC5702424599782