Danfoss logo
077B_single UL side_B0

온도 조절기, B0

077B1277

제품 유형: B0, 제품 용도: 냉동고, 알람 미포함, 온상 컷인 [°C]: -16.4, 온상 컷아웃 [°C]: -20.1, 냉상 컷인 [°C]: -21.5, 냉상 컷아웃 [°C]: -25.6, 모세관 길이 [mm]: 960

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceYes
In scope of WEEENo
Material DescriptionThermostat 077B0, 8-40 amp
Product lineAppliance Controls
REACH 후보 목록 물질No
냉상 컷아웃 [°C]-25.6 °C
냉상 컷인 [°C]-21.5 °C
단자단자 4 싱글6,3 x 0,8 mm All
모세관 길이 [mm]960 mm
승인BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
다음의 기능 포함:
값
압력 기준 조정 [mm Hg]760 mmHg
온상 컷아웃 [°C]-20.1 °C
온상 컷인 [°C]-16.4 °C
유형 명칭Without additional function
제품 용도냉동고, 알람 미포함
제품 유형B0
제품군기계식 냉동 제어 장치
제품명온도 조절기
조정위치중간
중간 컷아웃 [°C]-22.8 °C
중간 컷인 [°C]-18.9 °C
포장 형식인더스트리얼 팩
포장수량의 유형90 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.085 킬로그램
순중량0.08 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume0.309 입방데시미터
EAN/UPC5702424028800