Danfoss logo
077B_single UL side_B4

온도 조절기, B045

077B0455

온상 컷인 [°C]: 7, 온상 컷아웃 [°C]: -3, 모세관 길이 [mm]: 1000

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceYes
In scope of WEEENo
Material DescriptionThermostat 077B045, 6-36 amp
Product lineAppliance Controls
REACH 후보 목록 물질No
UL markYes
단자6,3 x 0,8 mm All
모세관 길이 [mm]1000 mm
승인BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
다음의 기능 포함:
값
압력 기준 조정 [mm Hg]760 mmHg
온상 컷아웃 [°C]-3.0 °C
온상 컷인 [°C]7.0 °C
유형 명칭With fixed settings
제품 용도냉동고
제품 유형B045
제품군기계식 냉동 제어 장치
제품명온도 조절기
조정위치Fixed
주변 온도 범위 [°C] [최대]65 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-25 °C
포장 형식인더스트리얼 팩
포장수량의 유형100 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.079 킬로그램
순중량0.076 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume0.236 리터
EAN/UPC5702424006280