Danfoss logo
077B_single UL side_B4

온도 조절기, B04

077B0408

온상 컷인 [°C]: 12.1, 온상 컷아웃 [°C]: 7.5, 냉상 컷인 [°C]: 2.5, 냉상 컷아웃 [°C]: -3.5, 모세관 길이 [mm]: 2000

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEENo
Material DescriptionThermostat 077B04, 6-36 amp
Product lineAppliance Controls
REACH 후보 목록 물질No
UL markYes
냉상 컷아웃 [°C]-3.5 °C
냉상 컷인 [°C]2.5 °C
단자6,3 x 0,8 mm All
모세관 길이 [mm]2000 mm
다음의 기능 포함:
값
승인BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
압력 기준 조정 [mm Hg]760 mmHg
온상 컷아웃 [°C]7.5 °C
온상 컷인 [°C]12.1 °C
유형 명칭With changeover contact
제품 유형B04
제품군기계식 냉동 제어 장치
제품명온도 조절기
조정위치냉상
주변 온도 범위 [°C] [최대]65 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-25 °C
포장 형식인더스트리얼 팩
포장수량의 유형75 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량86 그램
순중량80 그램
다음의 기능 포함:
값
Volume0.309 리터
EAN/UPC5702424038519