Danfoss logo
077B_single UL side_B02

온도 조절기, B02

077B0374

제품 유형: B02, 제품 용도: 냉동고, 알람 미포함, 온상 컷인 [°C]: -11.5, 온상 컷아웃 [°C]: -18.4, 냉상 컷아웃 [°C]: -27.8, 냉상 컷아웃 [°C]: -27.8, 모세관 길이 [mm]: 210

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEENo
Material DescriptionThermostat 077B02, 6-36 amp
Product lineAppliance Controls
REACH 후보 목록 물질No
UL markYes
냉상 컷아웃 [°C]-27.8 °C
냉상 컷인 [°C]-19.1 °C
단자6,3 - 4,8 x 0,8 Mix
모세관 길이 [mm]210 mm
밀폐형 차단 장치 (EBD)077R0379 ref. 1
승인BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
다음의 기능 포함:
값
압력 기준 조정 [mm Hg]760 mmHg
온상 컷아웃 [°C]-18.4 °C
온상 컷인 [°C]-11.5 °C
유형 명칭With auxiliary contact
제품 용도냉동고, 알람 미포함
제품 유형B02
제품군기계식 냉동 제어 장치
제품명온도 조절기
조정위치중간
주변 온도 범위 [°C] [최대]65 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-25 °C
중간 컷아웃 [°C]-22.8 °C
중간 컷인 [°C]-15.1 °C
포장 형식인더스트리얼 팩
포장수량의 유형100 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량87 그램
순중량82 그램
다음의 기능 포함:
값
Volume0.309 리터
EAN/UPC5702424682187