Danfoss logo
077B_single UL side_B0

온도 조절기, B0

077B0021

제품 유형: B0, 제품 용도: 냉동고, 온상 컷인 [°C]: -2, 온상 컷아웃 [°C]: -11, 냉상 컷인 [°C]: -9.7, 냉상 컷아웃 [°C]: -21, 모세관 길이 [mm]: 1000

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEENo
InspectionTextTERMOSTATO 077B0, 6-36 amp
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Product lineAppliance Controls
REACH 후보 목록 물질No
UL markYes
냉상 컷아웃 [°C]-21.0 °C
냉상 컷인 [°C]-9.7 °C
단자6,3 x 0,8 mm All
모세관 길이 [mm]1000 mm
다음의 기능 포함:
값
승인BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
압력 기준 조정 [mm Hg]760 mmHg
온상 컷아웃 [°C]-11.0 °C
온상 컷인 [°C]-2.0 °C
유형 명칭Without additional function
제품 용도냉동고
제품 유형B0
제품군기계식 냉동 제어 장치
제품명온도 조절기
조정위치온
주변 온도 범위 [°C] [최대]65 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-25 °C
포장 형식인더스트리얼 팩
포장수량의 유형100 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.087 킬로그램
순중량0.077 킬로그램
Volume0.236 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702424000592
Proposition 65No significant risk