Danfoss logo
A260/A360, ECL 310 87H2315

MCX 08M2

080G5040

공급 전압 [V] AC: 85 - 265, 제품 용도: IPS 8, 포장 형식: 멀티 팩, 포장수량의 유형: 12

제품 사양

다음의 기능 포함:
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)7(a)7(c)-I
Material DescriptionIPS Slave controller. Extra Purge points
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
SCIP 서류 번호5f6ae30f-1c87-4ee3-80c1-0b3f867b9518
Supply voltage [V] DC [max]60.00 V
Supply voltage [V] DC [min]20.00 V
Valve output number8
공급 전압 [V] AC [최대]265 V
공급 전압 [V] AC [최소]85 V
디지털 출력 (DO) [개]8 pc
마운팅 방식DIN 레일
부자가능
승인CEEACLLC CDC TYSKUL
다음의 기능 포함:
실시간 시계
외함 정격 IPIP40
적용 분야추가적인 입력 및 출력
전력 소비 [VA]20.0 VA
전력 소비 [W]10.0 W
전면 디스플레이
제품 언어영어
제품 용도IPS 8
제품 유형MCX 08M2
제품군Electronic controllers
제품명Electric expansion module
주변 온도 범위 [°C] [최대]60 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-20 °C
주파수 [Hz]50/60 Hz
커넥터 키트 포함
통신의 유형CANBUSMODBUSRS485
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형12 pc
표시 유형LCD

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.638 킬로그램
순중량0.511 킬로그램
다음의 기능 포함:
Volume2.799 리터
EAN/UPC5715162977644