지능형 퍼지 시스템, IPS 8
084H5003
포함된 부품: 플랜지용 볼트; 용접용 플랜지; 개스킷; 상단 덮개용 나사, 냉매: R717
이 제품은 단종되었습니다.
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.
유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: IPS 8 air purger
084H5003
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Material Description | IPS 8 Int.purging system NAM/UL S-P |
| Max. purger electr conn points | 8 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Octamethylcyclotetrasiloxane (D4, CAS no. 556-67-2)Decamethylcyclopentasiloxane (D5, CAS no. 541-02-6)Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6)2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one (CAS no. 71868-10-5)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| SCIP 서류 번호 | 7a1348e5-8108-4029-a04a-5bb5ea54be95 |
| SCIP 서류 제품 이름 | IPS8 NAM |
| UL mark | Yes |
| 공급 전압 [V] AC | 230 V |
| 냉매 | R717 |
| 방진방수 등급 Nema (~) | 2 |
| 상 개수 | 1 |
| 서비스 가능 | Air purger spare parts |
| 승인 | C UL US 등록 |
| 연결 사이즈 [in] | 1 1/4 in |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 연결 사이즈 [mm] | 32 mm |
| 연결표준 | FLANGE, ANSI |
| 전력 소비 [W] | 1250.0 W |
| 제품 버전 | 01 |
| 제품 액세서리 | Air purger accessories |
| 제품 언어 | 영어 |
| 제품 유형 | IPS 8 |
| 제품군 | Air purgers |
| 제품명 | 지능형 퍼지 시스템 |
| 주변 온도 범위 [°C] [최대] | 38 °C |
| 주변 온도 범위 [°C] [최소] | -10 °C |
| 주파수 [Hz] | 60 Hz |
| 최대 운전 전류 [A] | 6.80 A |
| 최대 작동 압력 [bar] | 40.0 bar |
| 포장 형식 | 싱글 팩 |
| 포장수량의 유형 | 1 pc |
| 포함된 부품 | 플랜지용 볼트개스킷상단 덮개용 나사용접용 플랜지 |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 133 킬로그램 |
| 순중량 | 100 킬로그램 |
| Volume | 723.338 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162464847 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |