EV310B
L’EV310B copre un’ampia gamma di elettrovalvole ad azionamento diretto a 3/2 vieper utilizzo universale. EV310B è una serie di valvole realmente robuste con elevate prestazioni e utilizzabile in tutte le condizioni dilavoro difficili. Le bobine clip-on non possono essere utilizzate con la EV310B.
Features and benefits
- Per acqua, olio, aria compressa e fluidi neutri simili
- Bobina a vite
- Temperatura ambiente: Fino a 40 °C
- Protezione bobina (connettore): Fino a IP67
- Viscosità: fino a 50 cSt