EV250B
La EV250B con apertura assistita può funzionare con pressione differenziale da zero fino a 10 bar.
Questa serie di valvole a 2/2 vie è soprattutto adatta ai circuiti chiusi con bassa pressione differenziale, e che richiedono portate moderate.
Corpo valvola in ottone dezincato per assicurare una lunga durata anche in presenza di vapore corrosivo.
L’EV250B è compatibile con un’ampia gamma di bobine Danfoss con protezioni da IP00 a IP67. Temperatura del mezzo fino a 140 °C (vapore a bassa pressione).
Features and benefits
- Per acqua, olio, aria compressa e fluidi neutri simili
- Bobina clip-on
- Temperatura ambiente: fino a 80 °C
- Protezione bobina: Fino a IP67
- Le valvole possono essere utilizzate per vuoto industriale
- Smorzamento dei colpi d’ariete