Danfoss logo
EV224B-product-category

EV224B

La EV224B per aria compressa è un'elettrovalvola servo-azionata a 2/2 vie con pressione di esercizio fino a 40 bar, temperature del mezzo fino a 60°C, disponibile in versione NC e NA. Il filtro pilota integrato di serie, l'orifizio di equalizzazione e la protezione fino a IP67 (a seconda della bobina) assicurano un funzionamento affidabile e soddisfacente.

Features and benefits

  • Per aria compressa e aria compressa con olio minerale
  • Temperatura ambiente: Fino a 60 °C
  • Grado di protezione bobina: Fino a IP67
  • Bobina clip-on
  • Filtro integrato a protezione del Sistema pilota