EV221BW
EV221BW 10, 14, 20 e 22 è una valvola a solenoide a 2/2 vie a comando diretto servoassistito. Questo tipo di valvola è progettato con guarnizione in EPDM e ottone ecologico senza piombo resistente alla dezincificazione per applicazioni con acqua potabile.
• Per l'approvvigionamento idrico
• Case e appartamenti di grandi dimensioni
• Cucine e bagni
• Edifici commerciali
• Edifici industriali
• Zonizzazione
• Lavanderia
• Lavaggio delle stoviglie
• Valvola principale Intel
• Macchine dosatrici
• Trasformazione degli alimenti
Features and benefits
- Per l'acqua potabile
- Bobina a clip
- Contenitore della bobina: fino a IP67
- colpo d'ariete smorzato
- Materiale del corpo in ottone ecologico (senza piombo <0,1%) e resistente alla dizincificazione
- Guarnizioni in EPDM di nuova generazione consigliate per l'acqua potabile