Danfoss logo
EV220T Polymer valve body, NC,

Elettrovalvola, EV220T, Funzione: NC, 3/4, 4 m³/h, EPDM

042U8145

Raccomandazioni sul mezzo: Water & Brine, Approvazione: WRAS, Materiale corpo: Polimero, Funzionamento: Servoazionato (membrana), Numero di vie: 2/2

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori per valvola solenoide
ApprovazioneWRAS
Attacco interno/esternoEsterna
AttuatoreT
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max]85 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min]0 °C
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max]185 °F
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min]32 °F
Chiave di identificazioneEV220T 14P GHH E NC000
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attuatoreClip-on T 9 mm
Dimensione attuatore [in]0.35 in
Dimensioni attacco [in]3/4
Dimensioni orifizio [mm]14.00 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Formato imballoImballo multiplo
Frazione dimensioni orifizio [in]4/16 in
FunzionamentoServoazionato (membrana)
FunzioneNC
Gruppo fluido2
Gruppo prodottiElettrovalvole
Identificazione modelloEV220T 14
In scope of WEEEYes
Indicatore direzione del flussoFreccia monodirezionale stampata in rilievo
IspezionabileNo
Massima pressione di test [bar]15.0 bar
Caratteristica
Valore
Massima pressione di test [psig]290.0 psig
Material DescriptionValve EV220T 14P GHH E NC000
Materiale attaccoPolimero
Materiale corpoPolimero
Materiale di tenutaEPDM
Max. Pressione di esercizio [bar]10.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]145 psig
N. dossier SCIP702da5b9-fdc0-4987-a36b-2f0941b89788
Nome parti singoleEV220T
Nome prodottoElettrovalvola
Nome prodotto dossier SCIPEV220T- solenoid valve
Numero di vie2/2
PortataMonodirezionale
Pressione differenziale [bar] [Max]10.000 bar
Pressione differenziale [bar] [Min]0.300 bar
Pressione differenziale [psi] [Max]145.038 psi
Pressione differenziale [psi] [Min]4.351 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo12 pz
Raccomandazioni sul mezzoWater & Brine
Sistema attuatore [mm]9.0 mm
Temperatura ambiente max. [°C]50 °C
Temperatura ambiente max. [°F]122 °F
Tempo di apertura stimato, acqua [ms]100 ms
Tempo di chiusura stimato, acqua [ms]400 ms
Tipo di attaccoGHH
Tipo di prodottoEV220T
Valore Cv [gal/min.]4.600 gal/min
Valore kv [m³/h]4.000 m³/h
Valvola di bilanciamentoAperto
Viscosità mezzo max. [cSt]50 cSt

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.208 Kilogram
Peso netto0.164 Kilogram
Volume1.295 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428989473
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm