Danfoss logo
EV220S-product-category

EV220S

EV220S è una gamma di elettrovalvole servoassistite compatte e dal design essenziale, con connessioni da 1/4" a 2", appositamente progettate per applicazioni in cui lo spazio è limitato.
EV220S può essere utilizzato nelle seguenti applicazioni:
Interruzione dell'erogazione dell'acqua (versione EPDM) - (controllo degli edifici, fornitura idrica commerciale, rilevamento perdite, riscaldamento e raffreddamento, acqua per processi industriali, lavanderia e lavaggio stoviglie, autolavaggio)
Fluidi neutri per olio e aria (versione FKM) - (compressori d'aria, processi industriali, raffreddamento pompe)

Features and benefits

  • Bobina a clip
  • Contenitore della bobina: fino a IP67
  • Approvato WRAS con guarnizione in EPDM
  • Versione NC e NO
  • Secondo