EV220BW
Gamma di elettrovalvole con omologazioni per acqua potabile: per l'approvvigionamento idrico di case e grandi appartamenti (cucine e bagni), edifici commerciali, edifici industriali, zonizzazione, lavanderie, lavastoviglie, valvole di ingresso principali, macchinari e impianti di lavorazione alimentare, intercettazione, riscaldamento e raffreddamento con acqua e salamoia.
Ottone DZR Eco per liquidi neutri e leggermente aggressivi e gas non infiammabili. Acciaio inossidabile per liquidi neutri e aggressivi e gas non infiammabili.
Features and benefits
- Bobina a clip
- Temperatura ambiente: fino a 70 °C
- Contenitore della bobina: fino a IP67
- colpo d'ariete smorzato
- Filtro integrato
- Materiale del corpo in ottone ecologico (senza piombo < 0,1%) o acciaio inossidabile.
- Guarnizioni in EPDM di nuova generazione consigliate per l'acqua potabile