Danfoss logo
EV220B 15 - 50-product-category

EV220B 15 - 50

Le EV220B 15-50 sono una serie di elettrovalvole a servoazionamento indirettouniverslae a 2/2 vie. Il corpo valvola in ottone, ottone resistente alla dezincatura e acciaioinossidabile garantisce la copertura di un'ampia gamma di applicazioni. Un filtro incorporato diserie, il tempo di chiusura regolabile e grado di protezione fino a IP67 assicurano prestazioniottimali anche in condizioni di lavoro critiche.

Features and benefits

  • Per acqua, vapore, olio, aria compressa e gasnon infiammabili
  • Temperatura ambiente: fino a 80 °C
  • Protezione bobina: Fino a IP67
  • Smorzamento dei colpi d’ariete
  • Filtro integrato a protezione del sistema pilota
  • Disponibili con tempo di chiusura regolabile