Danfoss logo
EV220A Solenoid valve  without coil, G 1 1/2 NC brass

Elettrovalvola, EV220A, Funzione: NC, G, 1 1/2, 18 m³/h, FKM

042U4096

Raccomandazioni sul mezzo: Oil,Comp.Air,Vacuum, Approvazione: CE, Materiale corpo: Ottone, Funzionamento: Servoazionato (membrana), Numero di vie: 2/2
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: EV220A, Quick selector, EV220A, EV220A, Quick selector, Quick selector

Sostituzione consigliata: 042U4641

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori per valvola solenoide
ApprovazioneCE
Attacco interno/esternoParti interne
AttuatoreA
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max]100 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min]0 °C
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max]212 °F
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min]32 °F
CE markYes
Chiave di identificazioneEV220A 40B G 112F NC000
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Commenti sulla tolleranza del mezzoAcqua a max 60 °C/140 °F
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attuatore9 mm
Dimensione attuatore [in]0.35 in
Dimensioni attacco [in]1 1/2
Dimensioni orifizio [mm]40.00 mm
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Formato imballoImballo singolo
Frazione dimensioni orifizio [in]1 1/2 in
FunzionamentoServoazionato (membrana)
FunzioneNC
Gruppo fluido1
Gruppo prodottiElettrovalvole
Identificazione modelloEV220A 40
Indicatore direzione del flussoFreccia monodirezionale stampata in rilievo
IspezionabileParti di ricambio valvola solenoide
Massima pressione di test [bar]15.0 bar
Caratteristica
Valore
Massima pressione di test [psig]217.5 psig
Material DescriptionEV220A 40B G112N NC000
Materiale attaccoOttone
Materiale corpoOttone
Materiale di tenutaFKM
Max. Pressione di esercizio [bar]10.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]145 psig
N. dossier SCIP481e69a1-f151-484d-b74f-362eac5dc9de
Nome parti singoleEV220A
Nome prodottoElettrovalvola
Nome prodotto dossier SCIPValve EV220A
Numero di vie2/2
PortataMonodirezionale
Pressione differenziale [bar] [Max]10.000 bar
Pressione differenziale [bar] [Min]0.300 bar
Pressione differenziale [psi] [Max]145.000 psi
Pressione differenziale [psi] [Min]4.350 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo1 pz
Raccomandazioni sul mezzoOil,Comp.Air,Vacuum
Sistema attuatore [mm]9.0 mm
Standard di collegamentoISO 228-1
Temperatura ambiente max. [°C]50 °C
Temperatura ambiente max. [°F]122 °F
Tempo di apertura stimato, acqua [ms]4000 ms
Tempo di chiusura stimato, acqua [ms]6000 ms
Tipo di attaccoG
Tipo di prodottoEV220A
Valore Cv [gal/min.]20.800 gal/min
Valore kv [m³/h]18.000 m³/h
Valvola di bilanciamentoAperto
Viscosità mezzo max. [cSt]50 cSt

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo3.312 Kilogram
Peso netto2.928 Kilogram
Volume7.334 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702423242078
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm