Elettrovalvola, EV220A, Funzione: NC, G, 1, 7 m³/h, FKM
042U4043
Raccomandazioni sul mezzo: Oil,Comp.Air,Vacuum, Materiale corpo: Ottone, Funzionamento: Servoazionato (membrana), Numero di vie: 2/2
Questo prodotto non è più disponibile.
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.
Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: EV220A, Quick selector, EV220A, EV220A, Quick selector, Quick selector
Sostituzione consigliata: 042U4623
042U4043
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessori prodotto | Accessori per valvola solenoide |
| Attacco interno/esterno | Parti interne |
| Attuatore | A |
| Campo di temperatura del fluido [°C] [Max] | 100 °C |
| Campo di temperatura del fluido [°C] [Min] | 0 °C |
| Campo di temperatura del fluido[°F] [Max] | 212 °F |
| Campo di temperatura del fluido[°F] [Min] | 32 °F |
| Chiave di identificazione | EV220A 22B G 1F NC000 |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Commenti sulla tolleranza del mezzo | Acqua a max 60 °C/140 °F |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensione attuatore | 9 mm |
| Dimensione attuatore [in] | 0.35 in |
| Dimensioni attacco [in] | 1 |
| Dimensioni orifizio [mm] | 22.00 mm |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Frazione dimensioni orifizio [in] | 7/8 in |
| Funzionamento | Servoazionato (membrana) |
| Funzione | NC |
| Gruppo fluido | 1 |
| Gruppo prodotti | Elettrovalvole |
| Identificazione modello | EV220A 22 |
| Indicatore direzione del flusso | Freccia monodirezionale stampata in rilievo |
| Ispezionabile | Parti di ricambio valvola solenoide |
| Massima pressione di test [bar] | 15.0 bar |
| Massima pressione di test [psig] | 217.5 psig |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Material Description | EV220A 22B G 1F NC000 |
| Materiale attacco | Ottone |
| Materiale corpo | Ottone |
| Materiale di tenuta | FKM |
| Max. Pressione di esercizio [bar] | 10.0 bar |
| Max. Pressione di esercizio [psig] | 145 psig |
| N. dossier SCIP | 481e69a1-f151-484d-b74f-362eac5dc9de |
| Nome parti singole | EV220A |
| Nome prodotto | Elettrovalvola |
| Nome prodotto dossier SCIP | Valve EV220A |
| Numero di vie | 2/2 |
| Portata | Monodirezionale |
| Pressione differenziale [bar] [Max] | 10.000 bar |
| Pressione differenziale [bar] [Min] | 0.200 bar |
| Pressione differenziale [psi] [Max] | 145.000 psi |
| Pressione differenziale [psi] [Min] | 2.900 psi |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 12 pz |
| Raccomandazioni sul mezzo | Oil,Comp.Air,Vacuum |
| Sistema attuatore [mm] | 9.0 mm |
| Standard di collegamento | ISO 228-1 |
| Temperatura ambiente max. [°C] | 50 °C |
| Temperatura ambiente max. [°F] | 122 °F |
| Tempo di apertura stimato, acqua [ms] | 200 ms |
| Tempo di chiusura stimato, acqua [ms] | 500 ms |
| Tipo di attacco | G |
| Tipo di prodotto | EV220A |
| Valore Cv [gal/min.] | 8.100 gal/min |
| Valore kv [m³/h] | 7.000 m³/h |
| Valvola di bilanciamento | Aperto |
| Viscosità mezzo max. [cSt] | 50 cSt |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 1.02 Kilogram |
| Peso netto | 0.958 Kilogram |
| Volume | 1.295 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423106677 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |