EV210BW
EV210BW 1.5, 2, 3, 4.5 e 6 copre un'ampia gamma di elettrovalvole a 2/2 vie ad azionamento diretto per uso universale.
EV210BW è una serie di valvole estremamente robuste e ad alte prestazioni. Questo tipo di valvola è progettato con guarnizione in EPDM e ottone ecologico senza piombo, resistente alla dezincificazione e adatto all'acqua potabile. Può essere utilizzato in qualsiasi condizione di lavoro gravosa e in applicazioni industriali impegnative.
Features and benefits
- Per l'acqua potabile
- Bobina a clip
- Temperatura ambiente: fino a 80 °C
- Contenitore della bobina: fino a IP67
- Materiale del corpo in ottone ecologico (percentuale di piombo in peso <0,1%)
- Guarnizioni in EPDM di nuova generazione consigliate per l'acqua potabile