EV210B
La EV210B comprendono un’ampia gamma di elettrovalvole a comando diretto a 2/2 vie per utilizzo universale. La EV210B sono valvole estremamente robuste con elevate prestazioni e utilizzabile in tutte le condizioni di lavoro difficili in applicazioni industriali, quali controllo e dosaggio.
Features and benefits
- Per acqua, olio, aria compressa e fluidi neutri simili
- Bobina clip-on
- Temperatura ambiente: fino a 80 °C
- Protezione bobina: fino a IP67
- Le valvole possono essere utilizzate per il vuoto
- Versione EV210B in ottone per acqua, olio,aria compressa e fluidi neutri simili.
- Versione EV210B in acciaio inox per liquidi e gas aggressivi