Danfoss logo
EV210A Solenoid valve without coil

Elettrovalvola, EV210A, Funzione: NC, G, 1/8, 0.17 m³/h, PTFE

032H8257

Raccomandazioni sul mezzo: Vapore, Materiale corpo: Ottone, Funzionamento: A comando diretto, Numero di vie: 2/2

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori per valvola solenoide
Attacco interno/esternoParti interne
AttuatoreA
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max]120 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min]-30 °C
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max]248 °F
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min]-22 °F
Chiave di identificazioneEV210A 2.5B G 18T NC000
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Commenti sulla tolleranza del mezzoFluido neutro
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attuatore9 mm
Dimensione attuatore [in]0.35 in
Dimensioni attacco [in]1/8
Dimensioni orifizio [mm]2.50 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Formato imballoImballo multiplo
Frazione dimensioni orifizio [in]3/32 in
FunzionamentoA comando diretto
FunzioneNC
Gruppo fluido1
Gruppo prodottiElettrovalvole
Identificazione modelloEV210A 2.5
In scope of WEEEYes
Indicatore direzione del flussoFreccia monodirezionale incisa
IspezionabileParti di ricambio valvola solenoide
Massima pressione di test [bar]6.0 bar
Caratteristica
Valore
Massima pressione di test [psig]87.0 psig
Material DescriptionValve EV210A 2.5B G 18T NC000
Materiale attaccoOttone
Materiale corpoOttone
Materiale di tenutaPTFE
Max. Pressione di esercizio [bar]4.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]58 psig
N. dossier SCIP6bc3fec0-8115-484f-a3e7-a47e8f714a69
Nome parti singoleEV210A
Nome prodottoElettrovalvola
Nome prodotto dossier SCIPEV210A B - solenoid valve
Numero di vie2/2
PortataMonodirezionale
Pressione differenziale [bar] [Max]20.000 bar
Pressione differenziale [bar] [Min]0.000 bar
Pressione differenziale [psi] [Max]290.000 psi
Pressione differenziale [psi] [Min]0.000 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo16 pz
Raccomandazioni sul mezzoVapore
Sistema attuatore [mm]9.0 mm
Standard di collegamentoISO 228-1
Temperatura ambiente max. [°C]50 °C
Temperatura ambiente max. [°F]122 °F
Tempo di apertura stimato, acqua [ms]10 ms
Tempo di chiusura stimato, acqua [ms]10 ms
Tipo di attaccoG
Tipo di prodottoEV210A
Valore Cv [gal/min.]0.200 gal/min
Valore kv [m³/h]0.170 m³/h
Valvola di bilanciamentoChiuso e drenaggio
Viscosità mezzo max. [cSt]20 cSt

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.099 Kilogram
Peso netto0.085 Kilogram
Volume0.109 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428989596
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm