Danfoss logo
EV210A Solenoid valve  NC Flange22 Brass

Elettrovalvola, EV210A, Funzione: NC, Flangia, 0.11 m³/h, FKM

032H8067

Raccomandazioni sul mezzo: Oil,Comp.Air,Vacuum, Materiale corpo: Ottone, Funzionamento: A comando diretto, Numero di vie: 2/2

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoFlangeAccessori per valvola solenoide
AttuatoreA
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max]90 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min]-10 °C
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max]194 °F
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min]14 °F
Chiave di identificazioneEV210A 2B FL22 F NC000
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Commenti sulla tolleranza del mezzoFluido neutro
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attacco [mm]22 mm
Dimensione attuatore9 mm
Dimensione attuatore [in]0.35 in
Dimensioni orifizio [mm]2.00 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Formato imballoImballo multiplo
Frazione dimensioni orifizio [in]5/64 in
FunzionamentoA comando diretto
FunzioneNC
Gruppo fluido1
Gruppo prodottiElettrovalvole
Identificazione modelloEV210A 2
In scope of WEEEYes
Indicatore direzione del flussoFreccia monodirezionale incisa
IspezionabileParti di ricambio valvola solenoide
Massima pressione di test [bar]50.0 bar
Caratteristica
Valore
Massima pressione di test [psig]725.0 psig
Material DescriptionEV210A 2.0B FL 22F NC000
Materiale attaccoOttone
Materiale corpoOttone
Materiale di tenutaFKM
Max. Pressione di esercizio [bar]50.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]725 psig
N. dossier SCIP6bc3fec0-8115-484f-a3e7-a47e8f714a69
Nome parti singoleEV210A
Nome prodottoElettrovalvola
Nome prodotto dossier SCIPEV210A B - solenoid valve
Numero di vie2/2
PortataMonodirezionale
Pressione differenziale [bar] [Max]30.000 bar
Pressione differenziale [bar] [Min]0.000 bar
Pressione differenziale [psi] [Max]435.000 psi
Pressione differenziale [psi] [Min]0.000 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo16 pz
Raccomandazioni sul mezzoOil,Comp.Air,Vacuum
Sistema attuatore [mm]9.0 mm
Temperatura ambiente max. [°C]50 °C
Temperatura ambiente max. [°F]122 °F
Tempo di apertura stimato, acqua [ms]10 ms
Tempo di chiusura stimato, acqua [ms]10 ms
Tipo di attaccoFlangia
Tipo di prodottoEV210A
Valore Cv [gal/min.]0.130 gal/min
Valore kv [m³/h]0.110 m³/h
Valvola di bilanciamentoChiuso e drenaggio
Viscosità mezzo max. [cSt]20 cSt

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.064 Kilogram
Peso netto0.052 Kilogram
Volume0.113 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702423050864
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm