Elettrovalvola, EV210BW, Funzione: NC, G, 1/4, 0.7 m³/h, EPDM
132U4500
Raccomandazioni sul mezzo: Drinking Water&Heating ECO/SS, Approvazione: SINTEF; RISE; ACS; PZH, Materiale corpo: Ottone ecologico, Funzionamento: A comando diretto, Numero di vie: 2/2
132U4500
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessori prodotto | Accessori per valvola solenoide |
| Approvazione | ACSPZHRISESINTEF |
| Attacco interno/esterno | Parti interne |
| Attuatore | BW |
| Campo di temperatura del fluido [°C] [Max] | 90 °C |
| Campo di temperatura del fluido [°C] [Min] | 0 °C |
| Campo di temperatura del fluido[°F] [Max] | 194 °F |
| Campo di temperatura del fluido[°F] [Min] | 32 °F |
| Chiave di identificazione | EV210BW 6BE G 14E NC000 |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| CODICE UNSPSC | 40141605 |
| Commenti sulla tolleranza del mezzo | Fluido leggermente aggressivo |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensione attuatore | 13.5 mm |
| Dimensione attuatore [in] | 0.53 in |
| Dimensioni attacco [in] | 1/4 |
| Dimensioni orifizio [mm] | 6.00 mm |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Frazione dimensioni orifizio [in] | 1/4 in |
| Funzionamento | A comando diretto |
| Funzione | NC |
| Gruppo fluido | 1 |
| Gruppo prodotti | Elettrovalvole |
| Identificazione modello | EV210BW 6 |
| Indicatore direzione del flusso | Freccia monodirezionale stampata in rilievo |
| Ispezionabile | Parti di ricambio valvola solenoide |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Massima pressione di test [bar] | 9.0 bar |
| Massima pressione di test [psig] | 130.0 psig |
| Material Description | Valve EV210BW 6.0BE G 14E NC000 |
| Materiale attacco | Ottone ecologico |
| Materiale corpo | Ottone ecologico |
| Materiale di tenuta | EPDM |
| Max. Pressione di esercizio [bar] | 6.0 bar |
| Max. Pressione di esercizio [psig] | 87 psig |
| Nome parti singole | EV210BW |
| Nome prodotto | Elettrovalvola |
| Numero di vie | 2/2 |
| Portata | Monodirezionale |
| Pressione differenziale [bar] [Max] | 6.000 bar |
| Pressione differenziale [bar] [Min] | 0.000 bar |
| Pressione differenziale [psi] [Max] | 87.000 psi |
| Pressione differenziale [psi] [Min] | 0.000 psi |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 20 pz |
| Raccomandazioni sul mezzo | Drinking Water&Heating ECO/SS |
| Sistema attuatore [mm] | 13.5 mm |
| Standard di collegamento | ISO 228-1 |
| Temperatura ambiente max. [°C] | 70 °C |
| Temperatura ambiente max. [°F] | 158 °F |
| Tempo di apertura stimato, acqua [ms] | 20 ms |
| Tempo di chiusura stimato, acqua [ms] | 20 ms |
| Tipo di attacco | G |
| Tipo di prodotto | EV210BW |
| Valore Cv [gal/min.] | 0.800 gal/min |
| Valore kv [m³/h] | 0.700 m³/h |
| Valvola di bilanciamento | Chiuso e drenaggio |
| Viscosità mezzo max. [cSt] | 50 cSt |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.315 Kilogram |
| Peso netto | 0.288 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 0.253 Liter |
| EAN/UPC | 5702428544061 |