Danfoss logo
EV210B Solenoid valve NO G 1/4_032U3640, 032u3636, 132U2301

Elettrovalvola, EV210BW, Funzione: NO, G, 1/4, 0.3 m³/h, EPDM

132U3001

Raccomandazioni sul mezzo: Drinking Water&Heating ECO/SS, Approvazione: SINTEF; RISE; ACS; PZH, Materiale corpo: Ottone ecologico, Funzionamento: A comando diretto, Numero di vie: 2/2

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori per valvola solenoide
ApprovazioneACSPZHRISESINTEF
Attacco interno/esternoParti interne
AttuatoreBW
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max]90 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min]0 °C
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max]194 °F
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min]32 °F
Chiave di identificazioneEV210BW 3BE G 14E NO000
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
CODICE UNSPSC40141605
Commenti sulla tolleranza del mezzoFluido leggermente aggressivo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attuatore13.5 mm
Dimensione attuatore [in]0.53 in
Dimensioni attacco [in]1/4
Dimensioni orifizio [mm]3.00 mm
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo multiplo
Frazione dimensioni orifizio [in]1/8 in
FunzionamentoA comando diretto
FunzioneNO
Gruppo fluido1
Gruppo prodottiElettrovalvole
Identificazione modelloEV210BW 3
Indicatore direzione del flussoFreccia monodirezionale stampata in rilievo
IspezionabileParti di ricambio valvola solenoide
Caratteristica
Valore
Massima pressione di test [bar]7.5 bar
Massima pressione di test [psig]109.5 psig
Material DescriptionValve EV210BW 3.0BE G 14E NO000
Materiale attaccoOttone ecologico
Materiale corpoOttone ecologico
Materiale di tenutaEPDM
Max. Pressione di esercizio [bar]5.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]73 psig
Nome parti singoleEV210B
Nome prodottoElettrovalvola
Numero di vie2/2
PortataMonodirezionale
Pressione differenziale [bar] [Max]5.000 bar
Pressione differenziale [bar] [Min]0.000 bar
Pressione differenziale [psi] [Max]73.000 psi
Pressione differenziale [psi] [Min]0.000 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo20 pz
Raccomandazioni sul mezzoDrinking Water&Heating ECO/SS
Sistema attuatore [mm]13.5 mm
Standard di collegamentoISO 228-1
Temperatura ambiente max. [°C]70 °C
Temperatura ambiente max. [°F]158 °F
Tempo di apertura stimato, acqua [ms]20 ms
Tempo di chiusura stimato, acqua [ms]20 ms
Tipo di attaccoG
Tipo di prodottoEV210BW
Valore Cv [gal/min.]0.350 gal/min
Valore kv [m³/h]0.300 m³/h
Valvola di bilanciamentoChiuso e drenaggio
Viscosità mezzo max. [cSt]50 cSt

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.212 Kilogram
Peso netto0.185 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume0.253 Liter
EAN/UPC5702428544085