Danfoss logo
Solenoid valve, EV229BW

EV229BW, Function: UN, G, 1, 5 m³/h, EPDM

132U242401

Media recommendations: Drinking Water&Heating ECO/SS, Approval: SINTEF; WRAS, Body material: Eco brass, Operation: Servo-operated (diaphragm), Number of ways: 2/2, Supply voltage [V] DC: 12

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneSINTEFWRAS
Attacco interno/esternoInternal
AttuatoreBW
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max]70 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min]-30 °C
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max]158 °F
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min]-22 °F
Chiave di identificazioneEV229BW22BE G1E UN000 BB012DS
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Commenti sulla tolleranza del mezzoSlightly aggressive media
Consumo energetico [W] CC14.0 W
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attuatore13.5 mm
Dimensione attuatore [in]0.53 in
Dimensioni attacco [in]1
Dimensioni orifizio [mm]22.00 mm
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoMulti pack
Frazione dimensioni orifizio [in]7/8 in
FunzionamentoServo-operated (diaphragm)
FunzioneUN
Gruppo fluido1
Gruppo prodottiSolenoid valves
Identificazione modelloEV229BW 22
Indicatore direzione del flussoEmbossed 1-way arrow
IspezionabileSolenoid valve spare parts
Massima pressione di test [bar]15.0 bar
Caratteristica
Valore
Massima pressione di test [psig]217.5 psig
Material DescriptionValve EV229BW 22BE G 1E UN000 BB012DS
Materiale attaccoDZR Eco brass, CW724R
Materiale corpoEco brass
Materiale di tenutaEPDM
Max. Pressione di esercizio [bar]7.5 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]110 psig
Nome parti singoleEV229BW
Nome prodottoSolenoid valve
Numero di vie2/2
PortataSingle-flow
Pressione differenziale [bar] [Max]7.500 bar
Pressione differenziale [bar] [Min]0.500 bar
Pressione differenziale [psi] [Max]110.000 psi
Pressione differenziale [psi] [Min]7.000 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo12 pc
Raccomandazioni sul mezzoDrinking Water&Heating ECO/SS
Sistema attuatore [mm]13.5 mm
Standard di collegamentoISO 228-1
Supply voltage [V] DC12.00 V
Temperatura ambiente max. [°C]50 °C
Temperatura ambiente max. [°F]122 °F
Tempo di apertura stimato, acqua [ms]200 ms
Tempo di chiusura stimato, acqua [ms]500 ms
Tipo bobinaBB
Tipo di attaccoG
Tipo di prodottoEV229BW
Valore Cv [gal/min.]5.800 gal/min
Valore kv [m³/h]5.000 m³/h
Viscosità mezzo max. [cSt]50 cSt

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo955 Gram
Peso netto910 Gram
Caratteristica
Valore
Volume0.72 Liter
EAN/UPC5715255000853