Danfoss logo
Solenoid valve, EV229BW

EV229BW, Funzione: UN, G, 1, 6 m³/h, EPDM

132U2424

Raccomandazioni sul mezzo: Drinking Water&Heating ECO/SS, Approvazione: SINTEF; WRAS, Materiale corpo: Ottone ecologico, Funzionamento: Servoazionato (membrana), Numero di vie: 2/2

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori per valvola solenoide
ApprovazioneSINTEFWRAS
Attacco interno/esternoParti interne
AttuatoreBW
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max]70 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min]-30 °C
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max]158 °F
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min]-22 °F
Chiave di identificazioneEV229BW 20BE G 1E NC000
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Commenti sulla tolleranza del mezzoFluido leggermente aggressivo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attuatore13.5 mm
Dimensione attuatore [in]0.53 in
Dimensioni attacco [in]1
Dimensioni orifizio [mm]22.00 mm
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo multiplo
Frazione dimensioni orifizio [in]7/8 in
FunzionamentoServoazionato (membrana)
FunzioneUN
Gruppo fluido1
Gruppo prodottiElettrovalvole
Identificazione modelloEV229BW 22
Indicatore direzione del flussoFreccia monodirezionale stampata in rilievo
IspezionabileParti di ricambio valvola solenoide
Massima pressione di test [bar]15.0 bar
Caratteristica
Valore
Massima pressione di test [psig]217.5 psig
Material DescriptionValve EV229BW 22BE G1E UN000
Materiale attaccoOttone ecologico
Materiale corpoOttone ecologico
Materiale di tenutaEPDM
Max. Pressione di esercizio [bar]7.5 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]110 psig
Nome parti singoleEV229BW 10 - 22
Nome prodottoElettrovalvola
Numero di vie2/2
PortataMonodirezionale
Pressione differenziale [bar] [Max]7.500 bar
Pressione differenziale [bar] [Min]0.500 bar
Pressione differenziale [psi] [Max]110.000 psi
Pressione differenziale [psi] [Min]7.000 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo12 pz
Raccomandazioni sul mezzoDrinking Water&Heating ECO/SS
Sistema attuatore [mm]13.5 mm
Standard di collegamentoISO 228-1
Temperatura ambiente max. [°C]50 °C
Temperatura ambiente max. [°F]122 °F
Tempo di apertura stimato, acqua [ms]200 ms
Tempo di chiusura stimato, acqua [ms]500 ms
Tipo di attaccoG
Tipo di prodottoEV229BW
Valore Cv [gal/min.]6.950 gal/min
Valore kv [m³/h]6.000 m³/h
Valvola di bilanciamentoAperto
Viscosità mezzo max. [cSt]50 cSt

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo958 Gram
Peso netto898 Gram
Caratteristica
Valore
Volume1.295 Liter
EAN/UPC5715162982570