EV229BW, Function: UN, G, 1/2, 1.5 m³/h, EPDM
132U242102
Media recommendations: Drinking Water&Heating ECO/SS, Approval: SINTEF; WRAS, Body material: Eco brass, Operation: Servo-operated (diaphragm), Number of ways: 2/2, Supply voltage [V] DC: 24
132U242102
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Approvazione | SINTEFWRAS |
| Attacco interno/esterno | Internal |
| Attuatore | BW |
| Campo di temperatura del fluido [°C] [Max] | 70 °C |
| Campo di temperatura del fluido [°C] [Min] | -30 °C |
| Campo di temperatura del fluido[°F] [Max] | 158 °F |
| Campo di temperatura del fluido[°F] [Min] | -22 °F |
| Chiave di identificazione | EV229BW10BE G12E UN000 BB024DS |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Commenti sulla tolleranza del mezzo | Slightly aggressive media |
| Consumo energetico [W] CC | 16.0 W |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensione attuatore | 13.5 mm |
| Dimensione attuatore [in] | 0.53 in |
| Dimensioni attacco [in] | 1/2 |
| Dimensioni orifizio [mm] | 10.00 mm |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato imballo | Multi pack |
| Frazione dimensioni orifizio [in] | 3/8 in |
| Funzionamento | Servo-operated (diaphragm) |
| Funzione | UN |
| Gruppo fluido | 1 |
| Gruppo prodotti | Solenoid valves |
| Identificazione modello | EV229BW 10 |
| Indicatore direzione del flusso | Embossed 1-way arrow |
| Ispezionabile | Solenoid valve spare parts |
| Massima pressione di test [bar] | 15.0 bar |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Massima pressione di test [psig] | 217.5 psig |
| Material Description | Valve EV229BW 10BE G 12E UN000 BB024DS |
| Materiale attacco | DZR Eco brass, CW724R |
| Materiale corpo | Eco brass |
| Materiale di tenuta | EPDM |
| Max. Pressione di esercizio [bar] | 7.5 bar |
| Max. Pressione di esercizio [psig] | 110 psig |
| Nome parti singole | EV229BW |
| Nome prodotto | Solenoid valve |
| Numero di vie | 2/2 |
| Portata | Single-flow |
| Pressione differenziale [bar] [Max] | 7.500 bar |
| Pressione differenziale [bar] [Min] | 0.500 bar |
| Pressione differenziale [psi] [Max] | 110.000 psi |
| Pressione differenziale [psi] [Min] | 7.000 psi |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 12 pc |
| Raccomandazioni sul mezzo | Drinking Water&Heating ECO/SS |
| Sistema attuatore [mm] | 13.5 mm |
| Standard di collegamento | ISO 228-1 |
| Supply voltage [V] DC | 24.00 V |
| Temperatura ambiente max. [°C] | 50 °C |
| Temperatura ambiente max. [°F] | 122 °F |
| Tempo di apertura stimato, acqua [ms] | 50 ms |
| Tempo di chiusura stimato, acqua [ms] | 300 ms |
| Tipo bobina | BB |
| Tipo di attacco | G |
| Tipo di prodotto | EV229BW |
| Valore Cv [gal/min.] | 1.750 gal/min |
| Valore kv [m³/h] | 1.500 m³/h |
| Viscosità mezzo max. [cSt] | 50 cSt |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 580 Gram |
| Peso netto | 540 Gram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 0.727 Liter |
| EAN/UPC | 5715255000778 |