Elettrovalvola, EV228BW, Funzione: UN, G, 1 1/2, 24 m³/h, EPDM
132U2409
Raccomandazioni sul mezzo: Drinking Water&Heating ECO/SS, Approvazione: SINTEF; RISE; ACS; PZH; CE, Materiale corpo: Acciaio inox, Funzionamento: Aggancio, Numero di vie: 2/2
132U2409
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessori prodotto | Accessori per valvola solenoide |
| Approvazione | ACSCEPZHRISESINTEF |
| Attacco di uscita standard | ISO 228-1 |
| Attacco interno/esterno | Parti interne |
| Attacco standard ingresso | ISO 228-1 |
| Attuatore | BW |
| Campo di temperatura del fluido [°C] [Max] | 90 °C |
| Campo di temperatura del fluido [°C] [Min] | -30 °C |
| Campo di temperatura del fluido[°F] [Max] | 194 °F |
| Campo di temperatura del fluido[°F] [Min] | -22 °F |
| CE mark | Yes |
| Chiave di identificazione | EV228BW 40SS G 112E UN000 |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Commenti sulla tolleranza del mezzo | Fluido neutro |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dim. uscita [in] | 1 1/2 in |
| Dimensione attuatore | 13.5 mm |
| Dimensione attuatore [in] | 0.53 in |
| Dimensione ingresso [in] | 1 1/2 in |
| Dimensioni attacco [in] | 1 1/2 |
| Dimensioni orifizio [mm] | 40.00 mm |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato imballo | Imballo singolo |
| Frazione dimensioni orifizio [in] | 1 1/2 in |
| Funzionamento | Aggancio |
| Funzione | UN |
| Gruppo prodotti | Elettrovalvole |
| Identificazione modello | EV228BW 40 |
| In scope of WEEE | Yes |
| Indicatore direzione del flusso | Freccia monodirezionale stampata in rilievo |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Ingresso interno/ esterno | Parti interne |
| Ispezionabile | Parti di ricambio valvola solenoide |
| Massima pressione di test [bar] | 15.0 bar |
| Massima pressione di test [psig] | 217.5 psig |
| Material Description | Valve EV228BW 40SS G 112E UN000 |
| Materiale attacco | Acciaio inox |
| Materiale corpo | Acciaio inox |
| Materiale di tenuta | EPDM |
| Max. Pressione di esercizio [bar] | 10.0 bar |
| Max. Pressione di esercizio [psig] | 145 psig |
| Nome parti singole | EV220BW 15 - 50 |
| Nome prodotto | Elettrovalvola |
| Nota pressione d'esercizio max. | Liquidi: 10 bar/145 psi max |
| Numero di vie | 2/2 |
| Orifizio di equalizzazione aperto/chiuso | Orifizio di equalizzazione opzionale |
| Portata | Monodirezionale |
| Pressione differenziale [bar] [Max] | 10.000 bar |
| Pressione differenziale [bar] [Min] | 0.300 bar |
| Pressione differenziale [psi] [Max] | 145.000 psi |
| Pressione differenziale [psi] [Min] | 4.350 psi |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 1 pz |
| Raccomandazioni sul mezzo | Drinking Water&Heating ECO/SS |
| Sistema attuatore [mm] | 13.5 mm |
| Standard di collegamento | ISO 228-1 |
| Temperatura ambiente max. [°C] | 60 °C |
| Temperatura ambiente max. [°F] | 140 °F |
| Tipo attacco ingresso | G |
| Tipo attacco uscita | G |
| Tipo di attacco | G |
| Tipo di prodotto | EV228BW |
| Uscita interna/esterna | Parti interne |
| Valore Cv [gal/min.] | 27.700 gal/min |
| Valore kv [m³/h] | 24.000 m³/h |
| Valvola di bilanciamento | Aperto |
| Viscosità mezzo max. [cSt] | 50 cSt |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 3.128 Kilogram |
| Peso netto | 2.774 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 7.334 Liter |
| EAN/UPC | 5702428527798 |