Danfoss logo
F132U2580_EV220BW_IMG8_15-50_SS_valve_NC_az

Elettrovalvola, EV228BW, Funzione: UN, G, 1 1/4, 18 m³/h, EPDM

132U2407

Raccomandazioni sul mezzo: Drinking Water&Heating ECO/SS, Approvazione: SINTEF; RISE; ACS; PZH; CE, Materiale corpo: Acciaio inox, Funzionamento: Aggancio, Numero di vie: 2/2

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori per valvola solenoide
ApprovazioneACSCEPZHRISESINTEF
Attacco di uscita standardISO 228-1
Attacco interno/esternoParti interne
Attacco standard ingressoISO 228-1
AttuatoreBW
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max]90 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min]-30 °C
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max]194 °F
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min]-22 °F
CE markYes
Chiave di identificazioneEV228BW 32SS G 114E UN000
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Commenti sulla tolleranza del mezzoFluido neutro
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. uscita [in]1 1/4 in
Dimensione attuatore13.5 mm
Dimensione attuatore [in]0.53 in
Dimensione ingresso [in]1 1/4 in
Dimensioni attacco [in]1 1/4
Dimensioni orifizio [mm]32.00 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACHNo
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo singolo
Frazione dimensioni orifizio [in]1 1/4 in
FunzionamentoAggancio
FunzioneUN
Gruppo prodottiElettrovalvole
Identificazione modelloEV228BW 32
In scope of WEEEYes
Indicatore direzione del flussoFreccia monodirezionale stampata in rilievo
Caratteristica
Valore
Ingresso interno/ esternoParti interne
IspezionabileParti di ricambio valvola solenoide
Massima pressione di test [bar]15.0 bar
Massima pressione di test [psig]217.5 psig
Material DescriptionValve EV228BW 32SS G 114E UN000
Materiale attaccoAcciaio inox
Materiale corpoAcciaio inox
Materiale di tenutaEPDM
Max. Pressione di esercizio [bar]10.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]145 psig
Nome parti singoleEV220BW 15 - 50
Nome prodottoElettrovalvola
Nota pressione d'esercizio max.Liquidi: 10 bar/145 psi max
Numero di vie2/2
Orifizio di equalizzazione aperto/chiusoOrifizio di equalizzazione opzionale
PortataMonodirezionale
Pressione differenziale [bar] [Max]10.000 bar
Pressione differenziale [bar] [Min]0.300 bar
Pressione differenziale [psi] [Max]145.000 psi
Pressione differenziale [psi] [Min]4.350 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo1 pz
Raccomandazioni sul mezzoDrinking Water&Heating ECO/SS
Sistema attuatore [mm]13.5 mm
Standard di collegamentoISO 228-1
Temperatura ambiente max. [°C]60 °C
Temperatura ambiente max. [°F]140 °F
Tipo attacco ingressoG
Tipo attacco uscitaG
Tipo di attaccoG
Tipo di prodottoEV228BW
Uscita interna/esternaParti interne
Valore Cv [gal/min.]20.800 gal/min
Valore kv [m³/h]18.000 m³/h
Valvola di bilanciamentoAperto
Viscosità mezzo max. [cSt]50 cSt

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo2.239 Kilogram
Peso netto1.863 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume7.334 Liter
EAN/UPC5702428527781