Danfoss logo
Solenoid valve, EV221BW, G, 1/2, EPDM, NO 132U1301

Elettrovalvola, EV221BW, Funzione: NO, G, 1/2, 2.5 m³/h, EPDM

132U1301

Raccomandazioni sul mezzo: Drinking Water&Heating ECO/SS, Approvazione: SINTEF; RISE; ACS; PZH; WRAS, Materiale corpo: Ottone ecologico, Funzionamento: Servoazionato (membrana), Numero di vie: 2/2

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori per valvola solenoide
ApprovazioneACSPZHRISESINTEFWRAS
Attacco interno/esternoParti interne
AttuatoreBW
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max]90 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min]-30 °C
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max]194 °F
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min]-22 °F
Chiave di identificazioneEV221BW 14BE G 12E NO000
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Commenti sulla tolleranza del mezzoFluido leggermente aggressivo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attuatore13.5 mm
Dimensione attuatore [in]0.53 in
Dimensioni attacco [in]1/2
Dimensioni orifizio [mm]14.00 mm
Elenco sostanze candidate REACHNo
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo multiplo
Frazione dimensioni orifizio [in]5/8 in
FunzionamentoServoazionato (membrana)
FunzioneNO
Gruppo fluido1
Gruppo prodottiElettrovalvole
Identificazione modelloEV221BW 14
Indicatore direzione del flussoFreccia monodirezionale stampata in rilievo
IspezionabileParti di ricambio valvola solenoide
Caratteristica
Valore
Massima pressione di test [bar]15.0 bar
Massima pressione di test [psig]217.5 psig
Material DescriptionValve EV221BW 14BE G 12E NO000
Materiale attaccoOttone ecologico
Materiale corpoOttone ecologico
Materiale di tenutaEPDM
Max. Pressione di esercizio [bar]10.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]145 psig
Nome parti singoleEV221BW 10 - 22
Nome prodottoElettrovalvola
Numero di vie2/2
PortataMonodirezionale
Pressione differenziale [bar] [Max]10.000 bar
Pressione differenziale [bar] [Min]0.300 bar
Pressione differenziale [psi] [Max]145.000 psi
Pressione differenziale [psi] [Min]4.350 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo12 pz
Raccomandazioni sul mezzoDrinking Water&Heating ECO/SS
Sistema attuatore [mm]13.5 mm
Standard di collegamentoISO 228-1
Temperatura ambiente max. [°C]80 °C
Temperatura ambiente max. [°F]176 °F
Tempo di apertura stimato, acqua [ms]60 ms
Tempo di chiusura stimato, acqua [ms]300 ms
Tipo di attaccoG
Tipo di prodottoEV221BW
Valore Cv [gal/min.]2.900 gal/min
Valore kv [m³/h]2.500 m³/h
Valvola di bilanciamentoAperto
Viscosità mezzo max. [cSt]50 cSt

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.501 Kilogram
Peso netto0.285 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume0.88 Liter
EAN/UPC5715162136010