Danfoss logo
EV227B Solenoid valve without coil, NC, G ½, brass

Elettrovalvola, EV227B, Funzione: NC, G, 1/2, 3.5 m³/h, EPDM

068F4053

Raccomandazioni sul mezzo: Water & Brine, Materiale corpo: Ottone, Funzionamento: Servoazionato (membrana), Numero di vie: 2/2

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Attacco interno/esternoParti interne
AttuatoreB
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max]60 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min]-35 °C
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max]140 °F
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min]-31 °F
Chiave di identificazioneEV227B 14 G 12E NC000
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attuatore13.5 mm
Dimensione attuatore [in]0.53 in
Dimensioni attacco [in]1/2
Dimensioni orifizio [mm]14.00 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Formato imballoImballo multiplo
Frazione dimensioni orifizio [in]4/16 in
FunzionamentoServoazionato (membrana)
FunzioneNC
Gruppo fluido1
Gruppo prodottiElettrovalvole
Identificazione modelloEV227B 14
In scope of WEEEYes
Indicatore direzione del flussoFreccia monodirezionale stampata in rilievo
IspezionabileParti di ricambio valvola solenoide
Massima pressione di test [bar]15.0 bar
Massima pressione di test [psig]232.0 psig
Caratteristica
Valore
Material DescriptionEV227B 14B G 12E NC000 (EVSR14)
Materiale attaccoOttone
Materiale corpoOttone
Materiale di tenutaEPDM
Max. Pressione di esercizio [bar]10.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]145 psig
N. dossier SCIPe19d7d21-722c-4442-ad97-de80a89c5873
Nome parti singoleEV227B
Nome prodottoElettrovalvola
Nome prodotto dossier SCIPEV227B 10-22 - solenoid valve
Numero di vie2/2
PortataMonodirezionale
Pressione differenziale [bar] [Max]5.000 bar
Pressione differenziale [bar] [Min]0.100 bar
Pressione differenziale [psi] [Max]73.000 psi
Pressione differenziale [psi] [Min]1.450 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo12 pz
Raccomandazioni sul mezzoWater & Brine
Sistema attuatore [mm]13.5 mm
Standard di collegamentoISO 228-1
Temperatura ambiente max. [°C]50 °C
Temperatura ambiente max. [°F]122 °F
Tempo di apertura stimato, acqua [ms]100 ms
Tempo di chiusura stimato, acqua [ms]400 ms
Tipo di attaccoG
Tipo di prodottoEV227B
Valore Cv [gal/min.]4.050 gal/min
Valore kv [m³/h]3.500 m³/h
Valvola di bilanciamentoAperto
Viscosità mezzo max. [cSt]50 cSt

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.498 Kilogram
Peso netto0.436 Kilogram
Volume0.88 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702422158998
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm