Danfoss logo
042U4719-042U4720

Elettrovalvola, EV220S, Funzione: NC, G, 3/4, 7 m³/h, EPDM

042U4720

Raccomandazioni sul mezzo: Water & Brine, Approvazione: c UL us, Materiale corpo: Ottone, Funzionamento: Servoazionato (membrana), Numero di vie: 2/2

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori per valvola solenoide
Approvazionec UL us
Attacco interno/esternoParti interne
AttuatoreS
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max]100 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min]-30 °C
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max]212 °F
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min]-22 °F
Chiave di identificazioneEV220S 18B G 34E NC000
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attuatoreClip-on S 9 mm
Dimensione attuatore [in]0.35 in
Dimensioni attacco [in]3/4
Dimensioni orifizio [mm]18.00 mm
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Formato imballoImballo multiplo
Frazione dimensioni orifizio [in]3/4 in
FunzionamentoServoazionato (membrana)
FunzioneNC
Gruppo fluido1
Gruppo prodottiElettrovalvole
Identificazione modelloEV220S 18
Indicatore direzione del flussoFreccia monodirezionale stampata in rilievo
IspezionabileNo
Massima pressione di test [bar]15.0 bar
Massima pressione di test [psig]217.5 psig
Caratteristica
Valore
Material DescriptionValve EV220S 18B G 34E NC000
Materiale attaccoOttone
Materiale corpoOttone
Materiale di tenutaEPDM
Max. Pressione di esercizio [bar]10.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]145 psig
N. dossier SCIP5109bece-eeb9-4151-89cf-c63ee268441d
Nome parti singoleEV220S
Nome prodottoElettrovalvola
Nome prodotto dossier SCIPEV220S
Numero di vie2/2
PortataMonodirezionale
Pressione differenziale [bar] [Max]10.000 bar
Pressione differenziale [bar] [Min]0.300 bar
Pressione differenziale [psi] [Max]145.000 psi
Pressione differenziale [psi] [Min]4.350 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo12 pz
Raccomandazioni sul mezzoWater & Brine
Sistema attuatore [mm]9.0 mm
Standard di collegamentoISO 228-1
Temperatura ambiente max. [°C]50 °C
Temperatura ambiente max. [°F]122 °F
Tempo di apertura stimato, acqua [ms]200 ms
Tempo di chiusura stimato, acqua [ms]500 ms
Tipo di attaccoG
Tipo di prodottoEV220S
Valore Cv [gal/min.]8.100 gal/min
Valore kv [m³/h]7.000 m³/h
Valvola di bilanciamentoAperto
Viscosità mezzo max. [cSt]50 cSt

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo801 Gram
Peso netto795 Gram
Caratteristica
Valore
Volume1.295 Liter
EAN/UPC5715162987513