Elettrovalvola, EV220S, Funzione: NC, G, 1/2, 3 m³/h, EPDM
042U4613
Raccomandazioni sul mezzo: Water & Brine, Approvazione: c UL us; WRAS, Materiale corpo: Ottone, Funzionamento: Servoazionato (membrana), Numero di vie: 2/2
042U4613
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessori prodotto | Accessori per valvola solenoide |
| Approvazione | WRASc UL us |
| Attacco interno/esterno | Parti interne |
| Attuatore | S |
| Campo di temperatura del fluido [°C] [Max] | 100 °C |
| Campo di temperatura del fluido [°C] [Min] | -30 °C |
| Campo di temperatura del fluido[°F] [Max] | 212 °F |
| Campo di temperatura del fluido[°F] [Min] | -22 °F |
| Chiave di identificazione | EV220S 13B G 12E NC000 |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensione attuatore | Clip-on S 9 mm |
| Dimensione attuatore [in] | 0.35 in |
| Dimensioni attacco [in] | 1/2 |
| Dimensioni orifizio [mm] | 13.00 mm |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Frazione dimensioni orifizio [in] | 1/2 in |
| Funzionamento | Servoazionato (membrana) |
| Funzione | NC |
| Gruppo fluido | 1 |
| Gruppo prodotti | Elettrovalvole |
| Identificazione modello | EV220S 13 |
| Indicatore direzione del flusso | Freccia monodirezionale stampata in rilievo |
| Ispezionabile | No |
| Massima pressione di test [bar] | 15.0 bar |
| Massima pressione di test [psig] | 217.5 psig |
| Material Description | Valve EV220S 13B G12E NC000 |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Materiale attacco | Ottone |
| Materiale corpo | Ottone |
| Materiale di tenuta | EPDM |
| Max. Pressione di esercizio [bar] | 10.0 bar |
| Max. Pressione di esercizio [psig] | 145 psig |
| N. dossier SCIP | 5109bece-eeb9-4151-89cf-c63ee268441d |
| Nome parti singole | EV220S |
| Nome prodotto | Elettrovalvola |
| Nome prodotto dossier SCIP | EV220S |
| Numero di vie | 2/2 |
| Portata | Monodirezionale |
| Pressione differenziale [bar] [Max] | 10.000 bar |
| Pressione differenziale [bar] [Min] | 0.200 bar |
| Pressione differenziale [psi] [Max] | 145.000 psi |
| Pressione differenziale [psi] [Min] | 2.900 psi |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 15 pz |
| Raccomandazioni sul mezzo | Water & Brine |
| Sistema attuatore [mm] | 9.0 mm |
| Standard di collegamento | ISO 228-1 |
| Temperatura ambiente max. [°C] | 50 °C |
| Temperatura ambiente max. [°F] | 122 °F |
| Tempo di apertura stimato, acqua [ms] | 50 ms |
| Tempo di chiusura stimato, acqua [ms] | 300 ms |
| Tipo di attacco | G |
| Tipo di prodotto | EV220S |
| UL mark | Yes |
| Valore Cv [gal/min.] | 3.450 gal/min |
| Valore kv [m³/h] | 3.000 m³/h |
| Valvola di bilanciamento | Aperto |
| Viscosità mezzo max. [cSt] | 50 cSt |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.28 Kilogram |
| Peso netto | 0.26 Kilogram |
| Volume | 0.331 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428653640 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |